Acelerómetros IEPE de baja temperatura, PiezoStar, alta sensibilidad / 8712B

El Tipo 8712B son acelerómetros de alta sensibilidad para uso en entornos criogénicos o con cambios de temperatura.

8712B

El Tipo 8712B son acelerómetros de alta sensibilidad para uso en entornos criogénicos o con cambios de temperatura.
Características/ventajas principales
  • Baja impedancia, modo de tensión
  • Alta sensibilidad
  • Precisión y estabilidad de PiezoStar
  • Rangos de temperatura criogénica
  • Herméticamente cerrado
  • Conformidad CE
Utilizando el exclusivo elemento PiezoStar y el diseño K-Shear de Kistler, los acelerómetros 8712B presentan una sensibilidad muy baja a la deformación de la base, los cambios térmicos y la aceleración transversal. Los exclusivos elementos de detección PiezoStar ofrecen lo último en estabilidad a largo plazo, lo que garantiza mediciones repetibles y precisas durante muchos años. Además de los elementos de cizallamiento PiezoStar contenidos en la carcasa, un circuito microelectrónico Piezotron convierte la señal de carga de alta impedancia que emana de un par de elementos en una señal de tensión. La salida de tensión de baja impedancia minimiza la captación de ruido y elimina la necesidad de cables de bajo ruido altamente aislados. Esta variante de baja temperatura que utiliza un piezotrón específico permite utilizar el sensor hasta temperaturas criogénicas de -196°C (-320°F).
Carga
Carga