Acelerómetros IEPE en miniatura, K-Shear, amplia respuesta en frecuencia / 8728A

El Tipo 8728A son acelerómetros ligeros que pueden cubrir una amplia gama de frecuencias.

8728A

El Tipo 8728A son acelerómetros ligeros que pueden cubrir una amplia gama de frecuencias.
Características/ventajas principales
  • Baja impedancia, modo de tensión
  • Pequeño, Ligero, con cable integral
  • Amplia respuesta en frecuencia
  • Sensibilidad ultrabaja a la deformación de la base y respuesta térmica transitoria
  • Estabilidad y precisión del cuarzo
  • Conformidad CE
Los acelerómetros ligeros y de perfil bajo del Tipo 8728A utilizan el exclusivo elemento sensor de cuarzo K-Shear de Kistler. El funcionamiento en el modo de cizallamiento con placas de cuarzo cortadas con precisión permite que estos acelerómetros presenten una sensibilidad ultrabaja a los transitorios térmicos, la deformación de la base y el movimiento transversal. Los elementos sensores de cuarzo ofrecen una excelente estabilidad a largo plazo que garantiza mediciones repetibles y precisas.
Carga
Carga