Acelerómetros IEPE para rotación lateral, cizalladura cuarzo / 8840
8840
El Tipo 8840 son acelerómetros de cizalladura de cuarzo únicos capaces de medir la aceleración rotacional lateral.
Características/ventajas principales
- Principio piezoeléctrico del cuarzo cortante
- Mide las oscilaciones laterales
- Construcción hermética
- Ligero y cómodo montaje con agujero pasante
La estructura de los elementos del acelerómetro Tipo 8840 es tal que la unidad medirá con precisión la magnitud de aceleración de las oscilaciones inducidas lateralmente a su base de montaje. La tecnología de cizallamiento de Kistler garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base, a los transitorios térmicos y a las aceleraciones transversales. Entre sus características más destacadas se incluyen su amplia respuesta en frecuencia, su construcción ligera en titanio y su diseño hermético y con aislamiento de tierra.
Carga
Carga