Propósito general acelerómetros K-Shear, 25 ... 5000 g, conector superior / 8704B

8704B
Los acelerómetros de la familia 8704B son pequeños, relativamente ligeros y de uso general para la medición de vibraciones en una amplia gama de aplicaciones.
Características/ventajas principales
- Baja impedancia, modo tensión
- Tensión de base ultrabaja
- Respuesta térmica transitoria mínima
- Conector superior
- Elementos sensores de cizalladura de cuarzo
- Conformidad CE
Los acelerómetros de Conector superior Tipo 8704B utilizan un elemento sensor de modo de cizallamiento único fabricado con cristales de cuarzo estables. Los elementos sensores de cuarzo ofrecen una excelente estabilidad a largo plazo que garantiza mediciones repetibles y precisas durante muchos años. Además, el diseño del elemento de cizallamiento proporciona una baja sensibilidad transversal junto con una insensibilidad a la deformación de la base y a los transitorios térmicos. Todas las unidades están selladas herméticamente y construidas totalmente en titanio o en una combinación de titanio y acero inoxidable. Un convertidor de impedancia Piezotron de circuito interno proporciona un alto nivel de señal a la salida de baja impedancia.
Carga
Carga