Acelerómetros MEMS capacitivos K-Beam para aplicaciones de baja frecuencia, 2 ... 200 g / 8316A

Acelerómetros monoeje de alta sensibilidad y bajo ruido que miden la aceleración y las vibraciones de baja frecuencia en el eje de detección primario.

8316A

Acelerómetros monoeje de alta sensibilidad y bajo ruido que miden la aceleración y las vibraciones de baja frecuencia en el eje de detección primario.
Características/ventajas principales
  • Rangos de medición: ±2, ±10, ±30, ±50, ±100 y ±200 gramos
  • Opciones de salida: 0±4 V o 2,5±2 V monopunto, 0±4 V o 0±8 V diferencial
  • Temperatura de funcionamiento: -55 ... 125°C (-65 ... 260°F)
  • Huella de 25,4 mm x 21,59 mm (1,00 pulg. x 0,85 pulg.)
  • Amplio rango de tensión de alimentación, 6 ... 50 VDC
  • Disponible en versión con cable estanco IP68
La familia de acelerómetros capacitivos de Tipo 8316A utiliza un elemento sensor de capacitancia variable de silicio del sistema microelectromecánico (MEMS). Cada eje consta de una masa inercial muy pequeña y un elemento de flexión en voladizo situado entre dos placas. A medida que la masa se desvía bajo la aceleración, la capacitancia entre estas placas cambia. La excitación de CA y los circuitos de demodulación de amplitud sincrónica contenidos en el acondicionador de señal interno del acelerómetro proporcionan una señal de salida analógica proporcional a la aceleración aplicada. Esta señal de salida se escala como tensión y es proporcional a la aceleración aplicada. Existen tres opciones de carcasa e interfaz eléctrica (AC, TA, TB) que determinan los formatos de señal de salida disponibles. Estos acelerómetros se alimentan mediante una única fuente regulada de entre 6 y 50 VCC.
Carga
Carga