Acelerómetros MEMS capacitivos triaxiales K-Beam para aplicaciones de baja frecuencia, 2 ... 200 g / 8396A

MEMS capacitive low-noise triaxial accelerometer / 8396A

8396A

Acelerómetros triaxiales de Alta sensibilidad y Poco ruido que miden simultáneamente la aceleración y/o las vibraciones de baja frecuencia en tres ejes perpendiculares entre sí (x, y, z).
Características/ventajas principales
  • Rangos de medición: ±2, ±10, ±30, ±50, ±100 y ±200 gramos
  • Opciones de salida: 0±4 V o 2,5±2 V un solo extremo, 0±4 V o 0±8 V diferencial
  • Temperatura de funcionamiento: -55 ... 125°C (-65 ... 260°F)
  • Cubo pequeño, 30 g de masa
  • Amplio rango de tensión de alimentación, 6 ... 50 VDC
  • Disponible en versión con cable estanco IP68
La familia de acelerómetros capacitivos triaxiales Tipo 8396A utiliza un elemento sensor de capacitancia variable de silicio del sistema microelectromecánico (MEMS). El elemento sensor de cada eje consiste en una masa inercial muy pequeña y un elemento de flexión en voladizo situado entre dos placas. A medida que la masa se desvía bajo la aceleración, la capacitancia entre estas placas cambia. La excitación de CA y los circuitos de demodulación de amplitud sincrónica contenidos en el acondicionador de señal interno del acelerómetro proporcionan una señal de salida analógica proporcional a la aceleración aplicada. Esta señal de salida se escala como un voltaje que es proporcional a la aceleración aplicada.
Carga
Carga