Acelerómetros de cizalladura cerámica, multipropósito, ligeros, 50 ... 500 g, conector lateral / 8776B

8776B
Pequeños, de tamaño envolvente y ligeros, los de la familia Tipo 8776B son acelerómetros de medición de vibraciones de uso general con un conector lateral.
Características/ventajas principales
- Respuesta de alta frecuencia, alta resolución, baja sensibilidad transversal
- Poco ruido
- Opción de montaje adhesivo con aislamiento de tierra
- Cable integral de 10 bar Opción IP68 disponible
- Conector lateral
- Conformidad CE
La familia Tipo 8776B son acelerómetros de baja impedancia en modo tensión diseñados para la medición de vibraciones en aplicaciones monocanal o multicanal. El exclusivo diseño del Conector lateral es robusto y mantiene una excelente integridad con conexiones repetidas. Los componentes cerámicos del elemento sensor están cuidadosamente diseñados para proporcionar el nivel de rendimiento que se requiere con más frecuencia en las mediciones de vibraciones de uso general. La tecnología de cizallamiento de Kistler garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base, los transitorios térmicos y las aceleraciones transversales. Otras características destacadas son la respuesta de alta frecuencia, el peso ligero y el sellado hermético hasta IP68 (10 bar) con opción de cable integral. El convertidor de impedancia electrónico interno proporciona una salida de tensión de baja impedancia. Esta salida permite utilizar un cable coaxial de bajo coste, al tiempo que proporciona una alta inmunidad al ruido e insensibilidad al movimiento del cable.
Carga
Carga