Acelerómetros piezoeléctricos, alta temperatura (480°C), para control de turbinas de gas y termoacústica / 8207A

8207A
Estos acelerómetros piezoeléctricos están diseñados para el control permanente de las vibraciones en entornos difíciles y de alta temperatura.
Características/ventajas principales
- Temperatura: -55 ... 480°C
- Máxima fiabilidad
- Fijación triangular ARINC o patrón de orificios 25x25
- No piroeléctrico
Estos acelerómetros piezoeléctricos son sensores de aceleración de alta temperatura y salida diferencial para la medición de vibraciones en entornos hostiles de hasta 480 °C. Para aplicaciones en zonas peligrosas, el sensor está disponible con certificaciones de seguridad intrínseca Ex-ia y no incendiaria Ex-nA.
Carga
Carga