Acelerómetros piezoeléctricos, alta temperatura (700°C), para control de turbinas de gas y termoacústica / 8209A

8209A
Los acelerómetros piezoeléctricos del tipo 8209A están diseñados para la monitorización permanente de vibraciones en entornos duros y de alta temperatura.
Características/ventajas principales
- Temperatura de funcionamiento: -55 ... 700°C
- Temperatura de funcionamiento a corto plazo: -55 ... 1000°C
- Máxima fiabilidad
- Fijación triangular ARINC o patrón de orificios 25x25
Estos acelerómetros piezoeléctricos son sensores de aceleración de alta temperatura y salida diferencial para la medición de vibraciones en entornos hostiles de hasta 700 °C. Para aplicaciones en zonas peligrosas, el sensor está disponible con certificaciones de seguridad intrínseca Ex-ia y no incendiaria Ex-nA.
Carga
Carga