Acelerómetros piezoeléctricos en miniatura, de alta temperatura (700°C), para control de turbinas de gas y termoacústica. / 8211A

700°C high-temperature accelerometer with hardline cable / 8211A

8211A

Los acelerómetros piezoeléctricos del tipo 8211A están diseñados para la monitorización permanente de vibraciones, así como para aplicaciones de I+D con límites estrictos de tamaño y peso.
Características/ventajas principales
  • Temperatura de funcionamiento: -55 ... 700°C
  • Temperatura de funcionamiento a corto plazo: -55 ... 1000°C
  • Máxima fiabilidad
  • No piroeléctrico
Estos acelerómetros piezoeléctricos en miniatura son sensores de aceleración de salida diferencial y alta temperatura para la medición de vibraciones en entornos hostiles de hasta 700°C (hasta 1000°C a corto plazo). Para aplicaciones en zonas peligrosas, el sensor está disponible con certificaciones de seguridad intrínseca Ex-ia y no incendiaria Ex-nA.
Carga
Carga