Acelerómetros piezoeléctricos, triaxiales, de cizalla cerámica, de alta temperatura, modo de carga / 8248A

8248A
Estos acelerómetros piezoeléctricos, diseñados para una estabilidad a largo plazo y alta temperatura de funcionamiento a 260 °C, miden simultáneamente los choques y las vibraciones en tres ejes ortogonales.
Características/ventajas principales
- Alta impedancia, Modo de carga
- Estabilidad a largo plazo a temperaturas prolongadas
- Alta temperatura (260°C)
- Baja sensibilidad transversal
- Cizalla cerámica
El acelerómetro piezoeléctrico triaxial de alta temperatura tipo 8248A está alojado en una carcasa de forma rectangular con un agujero pasante central que permite orientar el sensor sin problemas. Las marcas grabadas con láser en todos los lados identifican claramente los tres ejes. Un elemento sensor de cizalladura de cerámica produce una salida de carga que puede convertirse fácilmente en una señal de tensión analógica utilizable mediante un amplificador de carga. La tecnología de cizallamiento de Kistler garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base, los transitorios térmicos y las aceleraciones transversales.
Carga
Carga