Acelerómetros triaxiales, K-Shear, montaje con agujero pasante, 25 ... 500 g / 8792A

8792A
La familia Tipo 8792A son acelerómetros triaxiales de cuarzo con montaje con agujero pasante y capacidades TEDS.
Características/ventajas principales
- Modo de tensión de baja impedancia
- Elementos sensores de cizalladura de cuarzo
- Rangos de medición: ±25 g, ±50 g, ±100 g, ±500 g
- TEDS opcional
- Aislado de tierra
- Diseño de perfil bajo
- Conformidad CE
Los acelerómetros triaxiales de cizalla de cuarzo del Tipo 8792A son sensores en modo tensión robustos y de baja impedancia. Están disponibles en cuatro rangos de 25 a 500 g con sensibilidades de 10 a 200 mV/g. El diseño triaxial permite mediciones simultáneas de choques y vibraciones en tres ejes mutuamente perpendiculares. El diseño K-Shear de Kistler proporciona una amplia gama de frecuencias de funcionamiento junto con una sensibilidad extremadamente baja a los transitorios térmicos, la deformación de la base y la aceleración transversal. Los cristales de detección de cuarzo garantizan una estabilidad a largo plazo que no puede conseguirse con otros materiales de detección.
Carga
Carga