Acelerómetros triaxiales, K-Shear, bajas y altas temperaturas, perfil bajo / 8793A

La familia Tipo 8793A son acelerómetros triaxiales de cuarzo diseñados para aplicaciones de alta y baja temperatura.

8793A

La familia Tipo 8793A son acelerómetros triaxiales de cuarzo diseñados para aplicaciones de alta y baja temperatura.
Características/ventajas principales
  • Modo de tensión de baja impedancia
  • Diseño de perfil bajo
  • Precisión y estabilidad de la cizalla de cuarzo
  • Disponibles versiones de alta (165°C, 330°F) y baja (-195°C, -320°F) temperatura
  • Conformidad CE
Dentro de la carcasa de los acelerómetros del Tipo 8793A hay tres elementos individuales de cuarzo sensibles al cizallamiento orientados de forma que sólo responden a un componente de vibración que se produce en los ejes x, y y z. Cada elemento sensor está conectado internamente a un circuito microelectrónico Piezotron que convierte la señal de carga del elemento piezoeléctrico de cuarzo en una señal de salida de tensión de baja impedancia. Cada elemento sensor está conectado internamente a un circuito microelectrónico Piezotron que convierte la señal de carga del elemento piezoeléctrico de cuarzo en una señal de salida de tensión de baja impedancia. Los elementos de detección K-Shear están sellados herméticamente en una carcasa de acero inoxidable y proporcionan estabilidad a largo plazo, una amplia gama de frecuencias de funcionamiento junto con una sensibilidad extremadamente baja a los transitorios térmicos y a la aceleración transversal.
Carga
Carga