Acelerómetros triaxiales Miniatura IEPE PiezoStar, 250 ... 2000 g / 8766A
8766A
Características/ventajas principales
- Con elemento PiezoStar para una sensibilidad a la temperatura muy baja
- Miniatura, baja masa
- Opciones de conector mini y estándar de 4 patillas
- Rangos de medición ±250, 500, 1000 y 2000 g
- Opción de Alta temperatura (+165°C [+330°F])
- Opción de resistencia al agua IP68 (hasta 16 bares) disponible
La familia Tipo 8766A son acelerómetros triaxiales IEPE diseñados para aplicaciones de alta temperatura. Estos acelerómetros incorporan el diseño de elemento de cizallamiento PiezoStar de Kistler, que proporciona una amplia gama de frecuencias de funcionamiento y una sensibilidad extremadamente baja a los cambios de temperatura. El sensor IEPE combina cristales PiezoStar y microelectrónica híbrida integral de alta ganancia para lograr una variación de sensibilidad muy baja en el rango de temperatura de funcionamiento, en comparación con otros diseños de elementos sensores. La tecnología de elemento de cizallamiento de Kistler también garantiza una alta inmunidad a los errores de deformación de la base. Estos acelerómetros tienen una construcción de titanio soldado para una masa baja y conectores industriales estándar de 4 patillas, así como conectores mini de 4 patillas para una masa más baja y un funcionamiento a frecuencias más amplias. Hay disponible una variante con cable de silicona integral para la aplicación de ensayos de vibraciones bajo el agua a una presión de hasta 16 bares (232 psi). Todas las variantes proporcionan mediciones fiables y estabilidad a largo plazo, especialmente a temperaturas de funcionamiento más elevadas.