Acelerómetros triaxiales IEPE, aislado de tierra, alta sensibilidad, cizalla cerámica, 5 ... 50 g / 8762A

8762A
La familia Tipo 8762A son acelerómetros triaxiales de alta sensibilidad para aplicaciones de análisis modal.
Características/ventajas principales
- Modo de tensión de baja impedancia
- Cizalla cerámica en forma de cubo
- Rangos de medición: ±5 g, ±10 g, ±50 g
- Respuesta térmica transitoria ultrabaja
- TEDS opcional
- Duradera carcasa de aluminio anodizado duro con aislamiento de tierra
- Conformidad CE
Los acelerómetros del Tipo 8762A son elementos sensores de cizalladura anular únicos que presentan una respuesta transitoria térmica extremadamente baja, una alta inmunidad a la deformación de base y a la aceleración transversal. Un avanzado diseño de amplificador de carga híbrido proporciona una excelente respuesta de fase, así como una amplia gama de frecuencias de funcionamiento. La ligera carcasa de aluminio está sellada con epoxi y recubierta de anodizado duro para proporcionar aislamiento de tierra. Cada uno de los tres elementos de detección está conectado internamente a un circuito microelectrónico que convierte la carga de los elementos piezoeléctricos cerámicos en una señal de tensión de alto nivel utilizable en una salida de baja impedancia.
Carga
Carga