Acelerómetros triaxiales IEPE, miniatura, Cizalla cerámica, 50 ... 2000 g / 8763B

La familia Tipo 8763B son acelerómetros triaxiales que miden las vibraciones en tres ejes ortogonales con poca masa.

8763B

La familia Tipo 8763B son acelerómetros triaxiales que miden las vibraciones en tres ejes ortogonales con poca masa.
Características/ventajas principales
  • 3 x 5 - 40 orificios roscados para facilitar el montaje
  • M4.5 y 1/4 - 28, opciones de conector de 4 pines
  • Salida de tensión (IEPE)
  • Rangos de medición ±50, 100, 250, 500, 1000 y 2000 g
  • Opción TEDS
  • Opción de cable integral IP68 estanco (hasta 16 bares)
  • Conformidad CE

La familia Tipo 8763B son acelerómetros triaxiales IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric) que permiten mediciones de vibraciones en los ejes x, y, y z. Estos acelerómetros incorporan la tecnología de elemento de cizallamiento de Kistler, que garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base. La construcción de titanio soldado proporciona una carcasa hermética y ligera. Existe una opción de cable de silicona integral para pruebas de vibración impermeables de hasta 16 bar. Además del montaje adhesivo, el tipo 8763B tiene 3 orificios roscados de 5 - 40 para opciones de montaje flexibles, que también permiten la calibración en cada eje ortogonal.

¿Pueden utilizarse también los tres orificios roscados 5-40 para calibrar?

Sí, los orificios roscados también sirven como fijación fiable para la calibración de cada eje ortogonal.

¿Cuál es la longitud máxima de cable de los sensores IEPE?

Tenga en cuenta que los sensores aislados de tierra y diferenciales son preferibles para aplicaciones con cables de gran longitud.

La longitud máxima del cable se puede calcular de la siguiente manera I = 2 * π * f * C * E (I = Corriente en amperios, f = Frecuencia en Hz, C = Capacitancia en Faradios (típicamente 98 pF/m), E = Salida en Voltios, Pico)

Carga
Carga