Acelerómetros triaxiales IEPE, agujero pasante central, Cizalla cerámica, 50 ... 2000 g / 8764B

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A

8764B

La familia Tipo 8764B son acelerómetros triaxiales en miniatura, con agujero central de 6 gramos y rangos de medición de ±50, ±100, ±250, ±500, ±1000 y ±2000 gramos.
Características/ventajas principales
  • Fácil orientación del conector
  • M4.5 y 1/4 - 28, opciones de conector de 4 pines
  • Salida de tensión
  • Aislado de tierra
  • Opción TEDS
  • Conformidad CE
La familia Tipo 8764B son acelerómetros triaxiales IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric) que permiten mediciones de vibraciones en tres ejes mutuamente perpendiculares: x, y, y z. El Tipo 8764B incorpora la tecnología de elemento de cizallamiento de Kistler, que garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base. Estos acelerómetros utilizan una construcción de titanio soldado para una masa y hermeticidad reducidas y un conector estándar industrial de 4 pines, así como conectores en miniatura de 4 pines para una masa menor. La base de aluminio anodizado proporciona aislamiento de tierra de las superficies de montaje. El Tipo 8764B tiene un montaje con orificio central que permite una orientación del cable de 360° y una amplia selección de ubicaciones para el montaje.
Carga
Carga