Acelerómetros triaxiales IEPE, cizalla cerámica, alta sensibilidad, 5 ... 50 g / 8788A

8788A
El Tipo 8788A son acelerómetros de cizalladura cerámicos triaxiales de alta sensibilidad, diseñados para aplicaciones de análisis modal.
Características/ventajas principales
- Baja impedancia, modo de tensión
- Cizalla cerámica
- Alta sensibilidad; resolución inferior a 0,1 mg
- Rango de medición: 5, 10, 50 g
- Opciones TEDS disponibles
- Opción IP68 con cable integral de 10 bar
El Tipo 8788A son acelerómetros triaxiales en miniatura y ligeros que reducen la carga de masa en estructuras de paredes delgadas importantes para aplicaciones modales multicanal o mediciones generales de vibraciones.
Carga
Carga