Acelerómetros triaxiales IEPE en miniatura para altas temperaturas, PiezoStar, montaje con agujero pasante / 8765A

8765A
El Tipo 8765A son acelerómetros triaxiales aislados de tierra, montados en agujero central, con muy baja sensibilidad a la variación de temperatura.
Características/ventajas principales
- Salida de tensión de baja impedancia
- Elemento sensor PiezoStar
- Funcionamiento a Alta temperatura
- Variaciones de sensibilidad muy bajas con la temperatura
- Baja sensibilidad a la deformación de la base
- Conformidad CE
El Tipo 8765A son acelerómetros triaxiales IEPE en miniatura diseñados para aplicaciones de Alta temperatura. El diseño triaxial permite mediciones simultáneas de choques y vibraciones en tres ejes perpendiculares. El diseño del elemento PiezoStar proporciona una amplia gama de frecuencias de funcionamiento junto con una sensibilidad extremadamente baja a los transitorios térmicos. Estos acelerómetros funcionan a temperaturas de -55 ... 165°C (-65 ... 330°F) utilizando una carcasa soldada hermética y aislada de tierra con un conector en miniatura de 4 pines con aislamiento cerámico para mediciones fiables y estabilidad a largo plazo, especialmente a temperaturas de funcionamiento más elevadas. Los acelerómetros Tipo 8765A también utilizan microelectrónica híbrida integral de alta ganancia que proporciona una variación de sensibilidad muy baja en el rango de temperaturas de funcionamiento en comparación con los diseños de elementos de cuarzo y cerámica.
Carga
Carga