Acelerómetros triaxiales IEPE, miniatura, cristal PiezoStar / Z22198

Z22198
Características/ventajas principales
- Baja masa de 0,9 gramos y tamaño en miniatura de un cubo de 6 mm.
- Rango de medición de 1000 g, 500 g, 250 g, 100 g
- Ancho de banda de frecuencia extremadamente amplio de 0,8 a 10900 Hz (±5%)
- Desplazamiento mínimo de la sensibilidad térmica gracias a la tecnología de cristal PiezoStar® de Kistler
- Poco ruido incluso con interferencias electromagnéticas elevadas gracias al aislamiento de tierra interno
- Amplia gama de temperaturas: de -55 a +125 °C (de -67 a +257 °F)
- Swiss Made: máxima calidad y rendimiento
Estos acelerómetros triaxiales IEPE en miniatura están diseñados para pruebas estructurales, por ejemplo, en satélites, placas impresas y componentes con espacio de montaje limitado. El elemento sensor PiezoStar® integrado proporciona un desplazamiento de sensibilidad térmica muy bajo. Este exclusivo elemento sensor se combina con una electrónica de bajo ruido para proporcionar un amplio ancho de banda de frecuencias. El acelerómetro está internamente aislado de tierra para garantizar un rendimiento de bajo ruido incluso con altas interferencias electromagnéticas, por ejemplo en motores eléctricos. Además, la carcasa de titanio soldado combina robustez y ligereza. El cable integral se fija al sensor mediante una tecnología patentada que combina robustez y facilidad de manejo para instalaciones exigentes. El cable está equipado con un conector estándar industrial de cuatro patillas (1/4-28 UNF pos.).