Acondicionadores de señal para cadena de medición de dinamómetro giratorio (RCD) / 5238B

5238B
Estos acondicionadores de señal sirven para la alimentación eléctrica, la transmisión de señales y el control del sistema RCD.
Características/ventajas principales
- Forma parte de la familia de sistemas RCD Tipo 9170A y de la familia Tipo 9171A
- Está disponible en versión rack o sobremesa
- Salida analógica para cada señal
Estos acondicionadores de señal se encargan de la alimentación eléctrica, la transmisión de la señal y el control del sistema RCD. Pueden seleccionarse tres rangos de medición y la medición puede iniciarse manualmente o a través de una interfaz serie. La señal de medición es una señal analógica de ±10 V. Para registrar los datos puede utilizarse el software DynoWare de Kistler o un software de adquisición de datos compatible.
Carga
Carga