Acoplador Piezotrón de laboratorio (IEPE) con alimentación externa, 1 canal / 5108A

5108A
Este Acoplador de Piezotrón (IEPE) de laboratorio de 1 canal está alimentado por una fuente de tensión continua externa y es adecuado para el funcionamiento de sensores de Piezotrón (IEPE).
Características/ventajas principales
- Alimentación mediante una fuente de tensión continua externa
- Funcionamiento sencillo
- Protección contra polaridad inversa
El Acoplador de Piezotrón (IEPE) de laboratorio Tipo 5108A es un dispositivo pequeño y de fácil manejo para su uso con sensores de Piezotrón (IEPE) con electrónica incorporada. La función principal de este Acoplador es servir como dispositivo de conexión entre el sensor Piezotron (IEPE) y un sistema de adquisición de datos, proporcionando simultáneamente energía acondicionada al sensor Piezotron (IEPE) y una señal de medida a una entrada de tensión siguiente de un sistema de adquisición de datos. La alimentación se obtiene externamente de una batería o de una fuente de corriente continua no regulada de bajo coste. Dispone de una protección interna para evitar daños derivados de una fuente de alimentación mal conectada (polaridad inversa). El pequeño tamaño y la forma compacta del Acoplador Piezotron permiten una conexión fácil y directa a un conector de entrada de tensión de un sistema de adquisición de datos.
Carga
Carga