Acopladores de piezotrón de laboratorio (IEPE) para funcionamiento en red, 16 canales / 5148

5148
Este Acoplador de Piezotrón (IEPE) de laboratorio de 16 canales funciona con una fuente de alimentación de CA y es adecuado para el funcionamiento de sensores de Piezotrón (IEPE).
Características/ventajas principales
- Alimentación mediante una fuente de alimentación de CA o cualquier fuente de tensión continua
- Supervisión de la cadena de medición con indicación del estado mediante LED
- Conectores BNC de entrada y salida en el panel posterior, conectores BNC de salida en el panel frontal
- Montaje en rack estándar de 19 pulgadas
El Tipo 5148 es un Acoplador de Piezotrón (IEPE) de 16 canales que proporciona excitación de corriente constante para sensores de Piezotrón (IEPE). Cada Canal dispone de un LED individual para monitorizar la integridad del circuito. El panel frontal incluye conectores de salida BNC convenientemente montados, mientras que el panel posterior incluye conectores BNC de entrada y salida. El Acoplador de 16 canales puede alimentarse con la fuente de alimentación de CA suministrada o con cualquier fuente de tensión continua (de 8 a 20 V CC). El Acoplador puede montarse en un rack estándar de 19 pulgadas utilizando los soportes de montaje suministrados.
Carga
Carga