Acoplamiento multidisco a prueba de torsión para brida de medición 4550A / 2305A

2305A
Acoplamiento multidisco a prueba de torsión para una conexión eficaz y que ahorra espacio del rotor KiTorq Tipo 4550 en el conjunto del eje.
Características/ventajas principales
- Alta resistencia a la torsión
- Absolutamente libre de desgaste y mantenimiento
- No sensible a las cargas alternas
- Bajo momento de inercia gracias a su alta densidad de rendimiento
- Completamente libre de holguras hasta el par nominal
- Alta capacidad de compensación de desalineación a baja restauración
El Acoplamiento multidisco de acero Tipo 2305A está especialmente diseñado para su uso con la unidad de medición de par (rotor) KiTorq Rotor Tipo 4550. El acoplamiento puede atornillarse directamente a la unidad de medida. Para la conexión adicional del conjunto del eje, se puede elegir entre un cubo de anillo tensor o una brida estándar.
Carga
Carga