Adaptador USB 3.0 Gigabit-Ethernet / Z21014-2003

Z21014-2003
El adaptador USB 3.0 Gigabit - Ethernet añade un puerto Gigabit Ethernet a un PC. Establezca fácilmente una conexión con los sistemas KiDAQ o LabAmp con este adaptador.
Características/ventajas principales
- Rápida transferencia de datos gracias al USB 3.0
- Conexión Gigabit Ethernet fiable a través de USB
- Compatible con puertos USB 2.0 y 1.1
El compacto adaptador USB 3.0 Gigabit Ethernet añade rápidamente un puerto Gigabit Ethernet a un PC Windows o Mac. Un puerto USB 3.0 admite velocidades de transmisión de 1 Gbps (bidireccional) para transferir datos de medición desde sistemas KiDAQ o LabAmp. Además, el adaptador es compatible con los antiguos puertos USB 2.0 y 1.1.
Carga
Carga