Adaptadores de montaje para sensores de presión de los Tipos 601C y 603C / 650XX

650XX
Características/ventajas principales
- Varios Tipos de adaptadores disponibles
- De acero inoxidable o plástico reforzado con fibra de vidrio (para aislamiento de tierra)
- Aplicable con roscas métricas o imperiales
- Montaje en roscas estándar
Con una carcasa estándar, estos sensores de presión pueden instalarse directamente o con un adaptador. El montaje de los sensores en un adaptador de montaje simplifica enormemente el proceso de instalación (cuando el espacio y el grosor de la pared no son un problema). El uso de un adaptador de montaje Kistler eliminará la necesidad de proporcionar una configuración de montaje precisa y permitirá al instalador proporcionar únicamente un orificio roscado del tamaño y la profundidad necesarios para el adaptador seleccionado. No es necesario utilizar escariadores o machos de roscar especiales cuando se utiliza un adaptador. Para más detalles sobre la fabricación de la rosca de montaje, consulte el manual. Todos los sensores y adaptadores están disponibles para su descarga como archivos CAD en 3D en la página web de Kistler.