Adaptadores de montaje refrigerados por agua para entornos de alta temperatura / 8550A
8550A
Estos adaptadores de montaje refrigerados por agua están diseñados específicamente para su uso en superficies sometidas a altas temperaturas de hasta 550°C (1022°F).
Características/ventajas principales
- Compatible con la mayoría de los sensores monoaxiales y triaxiales IEPE (165°C, 330°F) de Kistler
- Montaje con orificio pasante desde la parte inferior del adaptador para facilitar la orientación de los sensores triaxiales.
- Compatibilidad con abrazaderas en U para aplicaciones de escape
- Para superficies de hasta 550°C (1022°F)
- Compatible con el sistema de refrigeración Tipo 2621F para sensores de presión del motor
Este adaptador del tipo 8550A es un accesorio de montaje especial refrigerado por agua para su uso en superficies de alta temperatura.
Carga
Carga