Adaptadores KiLogger para conectar Miniloggers de la serie N4000 a Crashlink2 / K3888A
K3888A
Estos adaptadores conectan la serie N4000 Minilogger de X2E al entorno CrashLink2.
Características/ventajas principales
- Diseño a prueba de golpes
- Disparo y adaptación de la tensión de alimentación
- Batería tampón
- Compatible con todos los sistemas de bus habituales en automoción
- Número de interfaces para cada bus personalizable
El KiLogger adapta el registrador de datos del Minilogger Serie N4000 al bus CrashLink 2. Dependiendo de la configuración del Minilogger, esto permite (por ejemplo) el registro de buses de datos de uso común en el sector de la automoción como CAN, CAN FD, LIN, etc. durante una prueba de choque. Para realizar la adaptación, el KiLogger ajusta la tensión de alimentación, la conexión de red y las señales de disparo del CrashLink2 al Minilogger para que pueda utilizarse en el entorno de choque de Kistler. La batería integrada garantiza que los datos se puedan registrar incluso si falla el suministro eléctrico. Los 18 LED del panel frontal visualizan el estado actual del KiLogger y del Minilogger. Los Minilogger ML-N4000 existentes también se pueden reequipar con el KiLogger, siempre que el Minilogger tenga una carcasa sin aletas de refrigeración.
Carga
Carga