Adaptadores para bujías de incandescencia para sensores de los Tipos 6056A y 6056B / 6542Q

Los adaptadores para bujías de incandescencia personalizados permiten medir la presión de los cilindros en motores diésel sin taladros de medición adicionales. Los sensores pueden colocarse cerca de la cámara de combustión para permitir una alta calidad de la señal.

6542Q

Los adaptadores para bujías de incandescencia personalizados permiten medir la presión de los cilindros en motores diésel sin taladros de medición adicionales. Los sensores pueden colocarse cerca de la cámara de combustión para permitir una alta calidad de la señal.
Características/ventajas principales
  • Montaje sencillo sin taladro de medición adicional
  • Diseño correspondiente al orificio del calentador existente
  • Alta calidad de la señal gracias a la medición de la presión cerca de la cámara de combustión
En los pequeños motores diésel modernos, en los que hay poco espacio disponible, es difícil montar sensores de presión del cilindro. Por este motivo, sustituir el calentador de serie por un adaptador para calentador es una solución atractiva. El adaptador para bujías de incandescencia se instala simplemente en el orificio de montaje existente de la bujía de incandescencia de serie. El sensor de presión del cilindro permanece en contacto con los gases de combustión a través de los cortos orificios en forma de estrella de la punta del calentador.
Carga
Carga