Agujero central acelerómetros PiezoStar ligeros, 5000 g / 8715A

8715A
La familia Tipo 8715A son acelerómetros ligeros en miniatura para mediciones de golpes y vibraciones, especialmente en condiciones de temperatura cambiante.
Características/ventajas principales
- Modo de tensión IEPE
- Elemento sensor PiezoStar exclusivo
- Temperatura de funcionamiento: -54 ... 165°C (-65 ... 330°F)
- Sensibilidad a temperaturas ultrabajas
- Ligero, herméticamente cerrado
- Conformidad CE
Los acelerómetros de Conector lateral Tipo 8715A incorporan el exclusivo elemento sísmico PiezoStar de Kistler. Este elemento exclusivo, que funciona a -55 ... 165°C (-65 ... 330°F), proporciona una amplia frecuencia de funcionamiento, un coeficiente de sensibilidad a temperaturas ultrabajas de -0,01%/°C (-0,006%/°F), una baja deformación de la base y una baja sensibilidad transversal para minimizar los errores de medición. Un circuito convertidor de impedancia Piezotron interno convierte la carga desarrollada en el elemento sísmico PiezoStar durante el choque o la vibración en una salida de tensión. Los acelerómetros PiezoStar proporcionan una excelente estabilidad y repetibilidad a largo plazo. Estos acelerómetros están aislados de tierra y tienen carcasas de titanio herméticamente selladas.
Carga
Carga