Agujero central acelerómetros PiezoStar ligeros, 250 ... 1000 g / 8715B

Kistler offers single-axis accelerometers for engine and powertrain NVH testing featuring ultra-low temperature sensitivity.

8715B

La familia Tipo 8715B son acelerómetros ligeros en miniatura para mediciones de choques y vibraciones, especialmente en condiciones de temperatura cambiante.
Características/ventajas principales
  • Modo de tensión IEPE
  • Elemento sensor PiezoStar exclusivo
  • Temperatura de funcionamiento: -54 ... 165°C (-65 ... 330°F)
  • Sensibilidad a temperaturas ultrabajas
  • Ligero, herméticamente cerrado
  • Conformidad CE
Los acelerómetros de Conector lateral Tipo 8715B incorporan el exclusivo elemento sísmico PiezoStar de Kistler. Este elemento exclusivo, que funciona a -54...165°C (-65...329°F), proporciona una amplia frecuencia de funcionamiento, tensión de base y baja sensibilidad transversal para minimizar los errores de medición. Un circuito convertidor de impedancia Piezotron interno convierte la carga desarrollada en el elemento sísmico PiezoStar durante el choque o la vibración en una salida de tensión. Los acelerómetros PiezoStar proporcionan una excelente estabilidad y repetibilidad a largo plazo. Estos acelerómetros están aislados de tierra y tienen carcasas de titanio herméticamente selladas.
Carga
Carga