Amplificador de carga industrial multiuso con Ethernet, ICAM, 1...4 canales, ±10 V / 4...20 mA, IIoT / 5073B

5073B
Características/ventajas principales
- Amplio rango de medición ajustable: ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 ó 4 canales con configuración y control individuales
- Señal de salida: ±10 V o 4 ... 20 mA con un ancho de banda de hasta 20 kHz
- Interfaz de usuario web para la configuración de dispositivos
- Transmisión digital de datos de hasta 1 kSps
- Canales virtuales para cálculos en tiempo real a partir de uno o varios canales de sensores
- Funciones: pico e integral, valores eficaces, filtro de paso bajo y filtro de paso alto conmutable.
El Amplificador de carga industrial para usos múltiples (ICAM-B) puede utilizarse en cualquier lugar donde se midan magnitudes mecánicas con sensores piezoeléctricos. Los sensores piezoeléctricos producen una carga eléctrica que varía en proporción directa a la carga que actúa sobre el sensor.
El amplificador de carga tipo 5073B... convierte una señal de carga en una señal de tensión de baja impedancia. Cubre tanto señales cuasiestáticas lentas como procesos dinámicos. Dependiendo de su variante, se pueden conectar hasta cuatro sensores al mismo tiempo.
El 5073B... combina el probado enrutamiento de señales analógicas con la conexión paralela IIoT y el procesamiento remoto de datos, proporcionando un sólido rendimiento en ambas vías. La interfaz de usuario web permite visualizar los datos de medición y proporciona un acceso seguro y cómodo a las numerosas opciones de configuración, como min/max, rms, valores integrales, filtro de paso bajo y paso alto, evaluaciones y canales virtuales.
Con su amplio conjunto de funciones, el 5073B es adecuado para la mayoría de las instalaciones que requieren señales analógicas y comunicación basada en ethernet.
La actualización de la licencia IIoT desbloquea los protocolos OPC-UA y MQTT para la transmisión de datos y la parametrización.