Amplificadores de carga de mano, comprobador de aislamiento y monitor de transmisor con adquisición de datos, hasta 3 canales / 5811A

5811A
Características/ventajas principales
- Pantalla táctil de 4,3" para una configuración y un control sencillos
- Los botones táctiles de los controles principales permiten el manejo con guantes
- Adquisición de datos integrada con hasta 50 kSps por canal
- Entrada de disparo / salida analógica para interacción con sistemas externos
- Carcasa robusta con protección IP54 para entornos difíciles
- Batería integrada, recargable y sustituible
- Puerto USB-C para cargar la batería e intercambiar datos
Los aparatos de mano Tipo 5811A00 y Tipo 5811A01 pueden utilizarse allí donde se midan magnitudes mecánicas con sensores piezoeléctricos. Para entornos y aplicaciones en los que no es adecuado el uso de un amplificador de carga alimentado por la red eléctrica en combinación con un ordenador central para la visualización y la adquisición de datos de la señal de medición, los dispositivos alimentados por batería pueden realizar esta tarea.
La variante Tipo 5811A00 sirve también como herramienta de servicio para comprobar el aislamiento de las cadenas de medición piezoeléctricas (sensor y cable) como parte de los trabajos de mantenimiento periódicos para verificar la calidad del sensor y del cable.
La variante Tipo 5811A01 puede utilizarse para supervisar transmisores, dispositivos Kistler IO-Link o cualquier dispositivo con salida analógica de ±10 V. Los dos conectores M12 de la variante Tipo 5811A01 pueden configurarse como entrada de transmisor, entrada analógica o SDCI, lo que hace que este dispositivo sea adecuado para mediciones multicanal.