Amplificadores de carga diferencial, versión Ex-ia (intrínsecamente segura) / 5183A
5183A
Se trata de la versión Ex-ia de la familia de amplificadores de carga diferencial 518x, que ofrece una gama de amplificación muy amplia.
Características/ventajas principales
- Rango de conversión de carga muy amplio
- Disponible en dos opciones de alojamiento
- Adecuado para cadenas de medición con aislamiento de tierra
Los amplificadores de carga diferencial Tipo 5183A vienen con sensibilidad seleccionable, que se ajusta en fábrica, y un filtro de paso bajo (constante de tiempo) en la etapa de entrada en lugar de una función de reinicio. El circuito de compensación interno elimina la deriva del amplificador y puede compensar corrientes residuales de baja frecuencia de hasta 5 nA. La fuente de alimentación de 18 a 28 V CC está aislada galvánicamente y evita bucles de masa que puedan interferir. Estos amplificadores de carga diferenciales están disponibles en dos variantes de carcasa, una de aluminio fundido a presión y otra de carril DIN.
Carga
Carga