Amplificadores de carga multicanal, amplificadores de voltaje, ±2000 a ±20000 pC / 5159A
5159A
Estos amplificadores de carga multicanal convierten la señal de carga de los sensores piezoeléctricos de presión de la cavidad y la señal de los termopares en una señal de tensión proporcional o una señal digital conforme a EUROMAP 75 con protocolo en tiempo real Varan. Estos amplificadores se han desarrollado para uso industrial con máquinas de moldeo por inyección.
Características/ventajas principales
- Amplificador de carga y Termopar
- Salida analógica o digital
- Versiones digitales en cascada
- Salida de conmutación autooptimizada opcional (opción SLP)
- Caja industrial con protección IP54
La familia de amplificadores de carga multicanal Tipo 5159A incluye una o cuatro entradas de señal de carga para sensores de presión de cavidad piezoeléctricos. Los amplificadores equipados con dos entradas de sensor de temperatura disponen de dos entradas de señal de carga para sensores piezoeléctricos de presión de cavidad. Además del conector monocanal convencional Tipo BNC, los amplificadores de carga de cuatro canales también disponen de una tecnología de cable multicanal. Se ofrecen dos Tipos principales: uno analógico y otro digital. Las variantes analógicas tienen una salida de tensión de 0 ... 10 V y las variantes digitales, según EUROMAP 75, están disponibles como interfaz para la máquina de moldeo por inyección. Para las variantes digitales está disponible el protocolo ethernet en tiempo real Varan con conectores de bus que permiten la conexión en cascada. La opción SLP (Switch Level Processing: salida de punto de conmutación autooptimizada) detecta automáticamente el llenado volumétrico del molde y, en cada ciclo, envía una señal de control a la máquina de moldeo por inyección. El molde debe estar equipado con un sensor de medición de la presión de la cavidad cerca de la compuerta.
Carga
Carga