Amplificadores de carga sumergibles para sensores de fuerza de 3 componentes con dos rangos de medición / 5189A
5189A
Estos amplificadores de carga sumergibles de 3 canales pueden alternar entre el alcance principal y el parcial (aprox. 10%) en una fracción de segundo.
Características/ventajas principales
- Tres variantes diferentes con distintos Rangos de medición
- Tres canales para sensores de fuerza triaxiales, conmutables entre dos rangos
- Grado de protección: IP68 (hasta 10 bar)
- Restablecimiento/operación a distancia para un cambio rápido
- Robusta carcasa de acero
- Constante de tiempo corta para medición continua en rango parcial
Se trata de amplificadores de carga universales de 3 canales, sumergibles y compactos. Empaquetados en una carcasa soldada de acero inoxidable, cumplen los requisitos más exigentes y pueden utilizarse en diversas aplicaciones, como tanques de remolque, tanques de olas, ejes giratorios, etc. El Rango de medición puede pedirse con 10000 pC, 30000 pC o 100000 pC. Mediante un contacto eléctrico, los amplificadores pueden funcionar en un rango parcial (aprox. 10%) para requisitos de alta resolución y permiten el restablecimiento/operación. La longitud del cable y las constantes de tiempo (largas y cortas) pueden pedirse según los requisitos del cliente.
Carga
Carga