Amplificadores de medida para galgas extensométricas y sensores de recorrido resistivos, salida analógica ±5, ±10 V / 4701A
4701A
Estos amplificadores de medida industriales pueden utilizarse para sensores con diseño de puente completo de galga extensométrica (por ejemplo, carga de par o fuerza) o para sensores de desplazamiento resistivos con diseño potenciométrico.
Características/ventajas principales
- Variantes específicas para entrada de galga extensométrica: 0,5 ... 5,0 mV/V, puente completo o potenciómetro
- Salida analógica: ±5 V o ±10 V
- Desviación de medición: 0,1 % FS
- Fuente de alimentación de 24 V CC
- Robusta carcasa metálica
El amplificador de medida Tipo 4701A puede conectarse al sensor y a la fuente de alimentación o a la salida analógica, bien a través de pasacables directamente en los bornes de soldadura del interior de la carcasa (versión A) o a través de conectores enchufables (versión B para sensores de galga extensométrica o versión C para sensores de recorrido resistivos). El ajuste de la ganancia se realiza mediante resistencias fijas (ajuste grueso) y adicionalmente mediante un potenciómetro (ajuste fino). Para una instalación sencilla, la robusta carcasa metálica del amplificador está equipada con dos orificios para tornillos M4.
Carga
Carga