Amplificadores de termopar multicanal para moldeo por inyección, de 2 a 8 canales, 0 ... 10 V / 2205B

Los amplificadores de termopar del Tipo 2205B amplifican la señal de los sensores de temperatura en una señal de tensión normalizada de 0 ... 10 V.

2205B

Los amplificadores de termopar del Tipo 2205B amplifican la señal de los sensores de temperatura en una señal de tensión normalizada de 0 ... 10 V.
Características/ventajas principales
  • Admite 2, 4 u 8 canales
  • Rango de medición: 0 ... 400°C
  • Conexión simultánea de distintos Tipos de termopares
  • Termopar Tipo K, J, N
  • Temperatura de funcionamiento hasta 125°C
  • Desarrollado para su uso en moldes de inyección

Los amplificadores de termopar del Tipo 2205B amplifican la señal de un sensor de temperatura en una señal normalizada de 0 ... 10 V. Se desarrollaron para aplicaciones industriales y se optimizaron para su uso con los sensores de temperatura ComoNeo Tipo 5887A y Kistler.

Carga
Carga