Amplificadores piezorresistivos con PiezoSmart, 1 canal / 4624A

4624A
Amplificador de medida para sensores de presión piezoresistivos de aplicación universal. Especialmente recomendado para mediciones de alta precisión con sensores compensados digitalmente.
Características/ventajas principales
- Identificación del sensor PiezoSmart (compatible con sensores de presión de los Tipos 40xx ... S)
- Compensación digital de la temperatura para obtener la máxima precisión de medición
- Señal analógica de presión y temperatura (señal de tensión o corriente ajustable)
- Ajuste sencillo del punto cero
El amplificador piezorresistivo monocanal Tipo 4624AK está equipado con la identificación de sensor PiezoSmart de Kistler. El amplificador es ideal para el uso con sensores compensados digitalmente. Los valores característicos del sensor se leen automáticamente mediante la hoja electrónica de datos del sensor (TEDS), de modo que la cadena de medición está lista para empezar a medir en muy poco tiempo. De este modo se consigue la máxima seguridad de proceso y, al mismo tiempo, una gran flexibilidad. Sin Acoplamiento rígido entre el sensor y el amplificador.
Carga
Carga