Anillos de distribución de fuerza para sensores de fuerza piezoeléctricos de los Tipos 90x1C y 910xC / 95x5

95x5
Las superficies de contacto deben ser tan planas y rígidas como las de la propia célula de carga. Si no se pueden acabar, hay que evitar sobreesfuerzos locales y daños en la superficie del sensor de fuerza utilizando un anillo distribuidor de fuerza.
Las superficies de contacto tienen que ser tan planas y rígidas como las de la propia célula de carga. Si no se pueden acabar, hay que evitar que se produzcan sobreesfuerzos locales y daños en la superficie del sensor de fuerza utilizando un anillo de distribución de la fuerza.
Carga
Carga