Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 5 mm, conector M8 de 3 pines o extremo libre del cable / PDI

PDI
Las compactas Barreras de luz en horquilla PDI han sido especialmente diseñadas para la detección de doble hoja.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 1 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 30 VDC
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines o Extremo libre del cable
Estas Barreras de luz en horquilla tienen electrónica integrada y un diseño especial para control de doble hoja o inclinación. Transmisor, receptor y electrónica se encuentran en una robusta carcasa de aluminio. Esto permite un montaje sencillo sin necesidad de una laboriosa alineación. La conexión se realiza con un conector M8 de 3 pines o con un cable de conexión PUR con extremo abierto para opciones de conexión individuales. El Transmisor de luz infrarroja (IR) es ideal para entornos sucios.
Carga
Carga