Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 10 a 80 mm, conector M8 3-pin / PKI

PKI
Estas Barreras de luz en horquilla con electrónica integrada de doble nivel pueden utilizarse incluso en condiciones de funcionamiento muy aceitosas o polvorientas.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 4 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 30 VDC
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines
Barreras de luz en horquilla con electrónica integrada y dos niveles de amplificación. Transmisor, receptor y electrónica se encuentran en una robusta carcasa de aluminio en forma de horquilla. Esto permite un montaje sencillo sin necesidad de perder tiempo en la alineación y una conexión eléctrica simple mediante un conector M8 de 3 pines. Gracias a la electrónica de luz alterna de doble nivel, los sensores también pueden utilizarse en condiciones de funcionamiento muy aceitosas o polvorientas. Las Barreras de luz en horquilla PKI son ideales para su uso en líneas de montaje para el control de presencia y posición.
Carga
Carga