Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla de 5 a 20 mm, conector S2 de 7 pines, electrónica externa / PM/S2

PM/S2
Estas compactas Barreras de luz en horquilla enchufables disponen de electrónica independiente.
Características/ventajas principales
- Precisión de repetición: <0,01 mm
- Longitud del cable: 400 mm
- Conexión: Conector S2, 7 pines
Enchufe Barrera de luz en horquilla para la conexión a la electrónica independiente S2. Transmisor y receptor se encuentran en una compacta y al mismo tiempo robusta carcasa de aluminio en forma de horquilla. Esto permite un montaje sencillo sin necesidad de una laboriosa alineación. La conexión a la electrónica se realiza mediante el sistema de conectores en miniatura normalizado S2. El Transmisor de luz infrarroja (IR) es ideal para su uso en entornos sucios. Cuando se utiliza con la electrónica de luz alterna de doble nivel S2-W-x-P2, la reserva funcional puede duplicarse en condiciones de funcionamiento muy aceitosas (nivel de amplificación II). Con la electrónica de impulsos dinámicos S2-D-x-P se pueden detectar los objetos más pequeños a partir de un diámetro de 0,1 mm.
Carga
Carga