Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de horquilla de 5 a 20 mm, extremo libre del cable / PMI P

PMI P
Estas compactas barreras de luz en horquilla con extremo de cable libre disponen de electrónica integrada, así como de alta resolución y repetibilidad.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 1 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 30 VDC
- Conexión: extremo libre del cable
Se trata de barreras de luz en horquilla con electrónica integrada y diseño compacto. Transmisor, receptor y electrónica se encuentran en una robusta carcasa de aluminio en forma de horquilla. Esto permite un montaje sencillo sin necesidad de una laboriosa alineación. El cable de conexión PUR con extremo abierto ofrece posibilidades de conexión individuales. El Transmisor de luz infrarroja (IR) es ideal para entornos sucios. Gracias a la alta resolución y repetibilidad, es posible un control de posición exacto incluso con secuencias de movimiento rápidas, por ejemplo en el control de avance.
Carga
Carga