Barreras de luz en horquilla, luz roja láser, anchura de la horquilla 10 a 40 mm, conector M8 3-pin / PSL

PSL
Se trata de Barreras de luz en horquilla láser con haz de luz visible, electrónica integrada, alta resolución y frecuencia de conmutación.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 4 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 24 VDC
- Longitud de onda: 650 nm, luz roja
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines
Barreras de luz en horquilla láser con electrónica integrada. Transmisor, receptor y electrónica se encuentran en una robusta carcasa de aluminio en forma de horquilla. Esto permite un montaje sencillo sin necesidad de perder tiempo en la alineación y una conexión eléctrica simple mediante un conector M8 de 3 pines. Al utilizar luz roja láser visible (650 nm, láser de clase 2), las barreras fotoeléctricas PSL son especialmente adecuadas para detectar objetos pequeños a partir de 0,2 mm. La función de conmutación (NO/NC) puede ajustarse mediante el conmutador. Gracias a la alta resolución y repetibilidad, es posible un control de posición exacto incluso con secuencias de movimiento rápidas, por ejemplo en el control de avance y posición.
Carga
Carga