Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 5 mm, conector M8 3-pin / PXI

PXI
Estas Barreras de luz en horquilla PXI han sido especialmente diseñadas para la detección de doble hoja.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 1 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 30 VDC
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines
Barreras de luz en horquilla con electrónica integrada y diseño especial para doble chapa o control de inclinación. Transmisor, receptor y electrónica se encuentran en una robusta carcasa de aluminio. Esto permite un montaje fácil sin necesidad de una laboriosa alineación y una conexión eléctrica sencilla mediante un conector M8 de 3 pines. El transmisor de luz infrarroja (IR) es ideal para entornos sucios y la función de conmutación (NA/NC) puede ajustarse mediante el interruptor de claro/oscuro.
Carga
Carga