Barreras de luz pasantes, carcasa redonda, infrarrojos, distancia máx. 1000 mm, enchufe S2 de 4 y 7 pines, electrónica externa / PG-6-S2
PG-6-S2
Se trata de barreras de luz pasantes divididas en una carcasa redonda con electrónica independiente para grandes distancias.
Características/ventajas principales
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Longitud del cable: 800 mm
- Conexiones: Conector S2, 4 pin (receptor) - Conector S2, 7 pin (Transmisor)
En las barreras fotoeléctricas de seguridad enchufables, el transmisor y el receptor se alojan en carcasas redondas independientes (ø 6 mm o M8) alineadas entre sí. El sensor conmuta en cuanto un objeto interrumpe el haz de luz. La conexión a la electrónica S2 independiente se realiza a través del sistema de conectores en miniatura S2 normalizado. Las barreras de luz PG-6 o M8 son ideales para grandes alcances y se utilizan, por ejemplo, para la detección de posición.
Carga
Carga