Barreras de luz pasantes, carcasa plana, infrarrojos, distancia máx. 180 mm, conectores S2 de 4 y 7 pines, electrónica externa / PG-F2-S2

PG-F2-S2
Se trata de barreras de luz pasantes compactas divididas en carcasas planas con electrónica independiente.
Características/ventajas principales
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Longitud del cable: 400 mm
- Conexiones: Conector S2, 4 Pin (receptor) - Conector S2, 7 Pin (Transmisor)
En las barreras fotoeléctricas de barrera enchufables, el emisor y el receptor se alojan en carcasas planas, compactas y separadas, alineadas entre sí. El sensor conmuta en cuanto un objeto interrumpe el haz luminoso. La conexión a la electrónica S2 independiente se realiza a través del sistema de conectores en miniatura S2 normalizado. Las barreras de luz PG-F2 son adecuadas para el control de avance o para el recuento de piezas.
Carga
Carga