Barreras de luz pasantes, carcasa redonda, infrarrojos, distancia máx. 180 mm, enchufe S2 de 4 y 7 pines, electrónica externa / PG/S2 (4 / M5)

PG/S2 (4 / M5)
Se trata de barreras de luz pasantes compactas divididas en una carcasa redonda con electrónica independiente.
Características/ventajas principales
- Precisión de repetición: <0,02 mm
- Longitud del cable: 400 mm
- Conexiones: Conector S2, 4 Pin (receptor) - Conector S2, 7 Pin (Transmisor)
En las barreras fotoeléctricas de seguridad enchufables, el transmisor y el receptor se alojan en carcasas redondas independientes (ø 4 mm o M5) alineadas entre sí. El sensor conmuta en cuanto un objeto interrumpe el haz de luz. La conexión a la electrónica S2 separada se realiza a través del sistema de conectores en miniatura S2 normalizado. Las barreras de luz PG-4 o M5 son adecuadas para el control de avance o para el recuento de piezas.
Carga
Carga