Barreras de luz pasantes, carcasa plana, infrarrojos, distancia máx. 1000 mm, enchufe S2 de 4 y 7 pines, electrónica externa / PG/S2 (F1)

Se trata de barreras de luz pasantes divididas en una carcasa plana con electrónica independiente para grandes distancias.

PG/S2 (F1)

Se trata de barreras de luz pasantes divididas en una carcasa plana con electrónica independiente para grandes distancias.
Características/ventajas principales
  • Precisión de repetición: <0,02 mm
  • Longitud del cable: 800 mm
  • Conexiones: Conector S2, 4 Pin (receptor) - Conector S2, 7 Pin (Transmisor)
En las barreras fotoeléctricas de barrera enchufables, el emisor y el receptor se alojan en carcasas planas separadas y alineadas entre sí. El sensor conmuta en cuanto un objeto interrumpe el haz luminoso. La conexión a la electrónica S2 independiente se realiza a través del sistema enchufable en miniatura S2 normalizado. Las barreras de luz PG-F1 son ideales para grandes alcances y se utilizan, por ejemplo, para la detección de posiciones.
Carga
Carga